VL3 PN6 DN15/0,63 flange

065Z0351

VL3 PN6 DN15/0,63 flange

Detalhes do produto

Peso bruto 2.392 Kilogram
Peso líquido 1.928 Kilogram
Volume 6.879 Liter
EAN 5710104008912

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
Contain batteries No
Curso [mm] 10 mm
Description VL3 PN6 DN15/0,63 flange
Diâmetro (mm) 15 mm
Fator de cavitação 0.4
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 1 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 4 bar
Pressão nominal [bar] 6 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taxa de controle 30:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VL 3
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 0.63 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Projeto à prova de bolhas
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality