VRB 2 PN16 15/0,63 2 vias vedado rosca int.

065Z0231

VRB 2 PN16 15/0,63 2 vias vedado rosca int.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.728 Kg
Peso líquido 0.728 Kg
Volume 1.535 Liter
EAN 5702421559208

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água fresca
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Curso [mm] 15 mm
Description VRB 2 PN16 15/0,63 2 vias vedado rosca int.
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 4 bar
Fator de cavitação 0.4
Grupo de produtos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dossier product name VRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Tamanho da conexão Rp 1/2
Taxa de controle 30:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VRB 2
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 0.63 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Projeto à prova de bolhas
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality