VRB 3 PN16 15/4 3 vias vedado rosca int.

065Z0215

VRB 3 PN16 15/4 3 vias vedado rosca int.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.756 Kilogram
Peso líquido 0.756 Kilogram
Volume 1.466 Liter
EAN 5702421559482

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água fresca
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 15 mm
Description VRB 3 PN16 15/4 3 vias vedado rosca int.
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fator de cavitação 0.4
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 1 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 4 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP dossier product name VRB 3 PN16 DN15
Tamanho da conexão Rp 1/2
Taxa de controle 50:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VRB 3
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 4 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Projeto à prova de bolhas
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality