Alternativa PN VSP |
10 |
Aplicação |
Aquecimento e resfriamento |
Aplicação alternativa VSP |
Aquecimento da área |
Característica de fluxo |
Porcentagem igual |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Curso [mm] |
15 mm |
Description |
VRG2 PN16 DN32/16 rosca ext. |
Diâmetro (mm) |
32 mm |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
4 bar |
Fator de cavitação |
0.4 |
Grupo de produtos |
Other valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material da haste da válvula |
Aço inoxidável |
Material de vedação da caixa de vedação |
EPDM |
Material do cone da válvula |
Latão |
Material do corpo da válvula |
Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 50% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Pressão nominal [bar] |
16 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c |
SCIP dossier product name |
VRG 2 PN16 DN25-32 |
Tamanho da conexão |
G 2 |
Taxa de controle |
100:1 |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
-10 °C |
Tipo |
VRG 2 |
Tipos de conexão |
Rosca externa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores Kv [m³/h] |
16 m³/h |
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] |
1.0 |
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] |
Projeto à prova de bolhas |
Versão de montagem |
Fluxo |