Detalhes do produto

Peso bruto 0.749 Kilogram
Peso líquido 0.677 Kilogram
Volume 1.496 Liter
EAN 5702421559628

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Curso [mm] 10 mm
Description VRG2 PN16 DN15/1 rosca ext.
Diâmetro (mm) 15 mm
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 4 bar
Fator de cavitação 0.4
Grupo de produtos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1
Taxa de controle 50:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VRG 2
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Projeto à prova de bolhas
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality