Detalhes do produto

Peso bruto 0.821 Kilogram
Peso líquido 0.748 Kilogram
Volume 1.504 Liter
EAN 5702421559802

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Curso [mm] 10 mm
Description VRG3 PN16 DN15/0,63 rosca ext.
Diâmetro (mm) 15 mm
Fator de cavitação 0.4
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 1 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 4 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1
Taxa de controle 30:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VRG 3
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 0.63 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Projeto à prova de bolhas
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality