Válvulas de esfera, JIP-WW-TW, Orifício reduzido, PN 40, DN 20, Soldado

065N4002

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

JIP-WW DN 20 TW PN40 T lo C=var.

Detalhes do produto

Peso bruto 3.076 Kilogram
Peso líquido 2.7 Kilogram
Volume 7.211 Liter
EAN 5702421654002

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 40
Comprimento [mm] 230 mm
Contain batteries No
Description JIP-WW DN 20 TW PN40 T lo C=var.
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 40 bar
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Ball valves
Mat. do corpo Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material da esfera da válvula Aço inoxidável
Material da haste da válvula Aço inoxidável por ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nº 1.4306
Material das extremidades de solda Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material de vedação da haste PTFE/Grafite
Material de vedação do cone/sede PTFE+C
Material do corpo da válvula Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem Tudo
Padrão de homologação EN 12266 parte 1 P10-P11-P12 e parte 2 F20
Diretiva PED 97/23/EEC Módulo H1
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 20
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 180 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo JIP-WW-TW
Tipo de operação Alça T
Tipo de válvula Orifício reduzido
Tipos de conexão Soldado
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 15 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality