Altura ao topo da haste [mm] |
9965 mm |
Aplicação |
Aquecimento e resfriamento |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de pressão |
PN 25 |
Comprimento [mm] |
1400 mm |
Description |
JIP-FF DN450 PN25 GF |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
25 bar |
Função |
Ligar/Desligar |
Grupo de produtos |
Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. do corpo |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material da esfera da válvula |
Aço inoxidável |
Material da haste da válvula |
Aço inoxidável por ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nº 1.4306 |
Material das extremidades de solda |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material das flanges |
EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material de vedação da haste |
PTFE/Grafite |
Material de vedação do cone/sede |
PTFE+C |
Material do corpo da válvula |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 50% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
Orientação de montagem |
Tudo |
Padrão de homologação |
EN 12266 parte 1 P10-P11-P12 e parte 2 F20 Diretiva PED 97/23/EEC Módulo H1 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da válvula |
DN 450 |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
180 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
0 °C |
Tipo |
JIP-FF, RB, Gear flange |
Tipo de flange de engrenagem |
F25 |
Tipo de operação |
Flange de engrenagem |
Tipo de válvula |
Orifício reduzido |
Tipos de conexão |
Flange |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores Kv [m³/h] |
26300 m³/h |
Ângulo de rotação [°] |
90 ° |