Válvulas de esfera, JIP-FF, RB, Flange de engrenagem, Orifício reduzido, PN 25, DN 250, Flange
065N0362
JIP-FF DN250 PN25 GF L730
JIP-FF DN250 PN25 GF L730
Peso bruto | 187 Kg |
Peso líquido | 151.5 Kg |
Volume | 598.5 Liter |
EAN | 5702421650677 |
Peso bruto | 187 Kg |
Peso líquido | 151.5 Kg |
Volume | 598.5 Liter |
EAN | 5702421650677 |
Altura ao topo da haste [mm] | 590 mm |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Comprimento [mm] | 730 mm |
Description | JIP-FF DN250 PN25 GF L730 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Função | Ligar/Desligar |
Grupo de produtos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. do corpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material da esfera da válvula | Aço inoxidável |
Material da haste da válvula | Aço inoxidável por ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nº 1.4306 |
Material das extremidades de solda | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material das flanges | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material de vedação da haste | PTFE/Grafite |
Material de vedação do cone/sede | PTFE+C |
Material do corpo da válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Orientação de montagem | Tudo |
Padrão de homologação |
EN 12266 parte 1 P10-P11-P12 e parte 2 F20 Diretiva PED 97/23/EEC Módulo H1 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da válvula | DN 250 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-FF, RB, Gear flange |
Tipo de flange de engrenagem | F16 |
Tipo de operação | Flange de engrenagem |
Tipo de válvula | Orifício reduzido |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 5100 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
Altura ao topo da haste [mm] | 590 mm |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Comprimento [mm] | 730 mm |
Description | JIP-FF DN250 PN25 GF L730 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Função | Ligar/Desligar |
Grupo de produtos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. do corpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material da esfera da válvula | Aço inoxidável |
Material da haste da válvula | Aço inoxidável por ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nº 1.4306 |
Material das extremidades de solda | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material das flanges | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material de vedação da haste | PTFE/Grafite |
Material de vedação do cone/sede | PTFE+C |
Material do corpo da válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Orientação de montagem | Tudo |
Padrão de homologação |
EN 12266 parte 1 P10-P11-P12 e parte 2 F20 Diretiva PED 97/23/EEC Módulo H1 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da válvula | DN 250 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-FF, RB, Gear flange |
Tipo de flange de engrenagem | F16 |
Tipo de operação | Flange de engrenagem |
Tipo de válvula | Orifício reduzido |
Tipos de conexão | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 5100 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |