Válvulas de esfera, JIP-FF, RB, Flange de engrenagem, Orifício reduzido, PN 16, DN 400, Flange

065N0277

JIP-FF DN400 PN16 GF L1100

Detalhes do produto

Peso bruto 453.5 Kilogram
Peso líquido 365 Kilogram
Volume 1261 Liter
EAN 5702421650578

 

Altura ao topo da haste [mm] 785 mm
Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento [mm] 1100 mm
Description JIP-FF DN400 PN16 GF L1100
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do corpo Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material da esfera da válvula Aço inoxidável
Material da haste da válvula Aço inoxidável por ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. nº 1.4306
Material das extremidades de solda Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material das flanges EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material de vedação da haste PTFE/Grafite
Material de vedação do cone/sede PTFE+C
Material do corpo da válvula Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem Tudo
Padrão de homologação EN 12266 parte 1 P10-P11-P12 e parte 2 F20
Diretiva PED 97/23/EEC Módulo H1
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Tamanho da válvula DN 400
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 180 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo JIP-FF, RB, Gear flange
Tipo de flange de engrenagem F25
Tipo de operação Flange de engrenagem
Tipo de válvula Orifício reduzido
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 10400 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality