VMV M30, PN 16, DN 20, 4 m³/h, G 1 A, M30

065F6020

VMV PN16 20/4 3 vias rosca ext. M30 gargalo

Detalhes do produto

Peso bruto 0.634 Kilogram
Peso líquido 0.634 Kilogram
Volume 0.869 Liter
EAN 5702421603826

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Característica de fluxo Aprox. linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Curso [mm] 2.1 mm
Description VMV PN16 20/4 3 vias rosca ext. M30 gargalo
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fator de cavitação 0.5
Função Válvula de mistura
Função 2 Válvula de desvio
Grupo de produtos Motorized control valves
Material do assento da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Material do cone da válvula EPDM
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Material do fuso Aço inoxidável
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo B-AB (Normalmente aberta)
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 0.5 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 0.5 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1 A
Tamanho da válvula DN 20
Taxa de controle 1:30
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VMV M30
Tipo de conexão à válvula M30
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 4 m³/h
Vazamento pela porta de desvio máx. [% Kvs] 0.1 %
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality