Acessórios de válvulas de esfera, Caixa de engrenagem SBFV DN450-600 Q-6500 S
065B8284
Caixa de engrenagem SBFV DN450-600 Q-6500 S
Caixa de engrenagem SBFV DN450-600 Q-6500 S
Peso bruto | 32 Kilogram |
Peso líquido | 32 Kilogram |
EAN | 5702428949941 |
Peso bruto | 32 Kilogram |
Peso líquido | 32 Kilogram |
EAN | 5702428949941 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Classe de proteção | IP68 |
Description | Caixa de engrenagem SBFV DN450-600 Q-6500 S |
Função | Ligar/Desligar |
Grupo de produtos | Ball valves accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de posição | Sim |
Mat. do corpo | Ferro fundido / Ferro dúctil |
Orientação de montagem | Tudo |
Padrão de homologação |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Tipo | Non-standard Ball valves accessories |
Tipo de flange de engrenagem | F16/F25 |
Tipo de operação | Volante |
Tipos de conexão | Flange de engrenagem |
Torque operacional [Nm] | 6500 N-m |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Classe de proteção | IP68 |
Description | Caixa de engrenagem SBFV DN450-600 Q-6500 S |
Função | Ligar/Desligar |
Grupo de produtos | Ball valves accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de posição | Sim |
Mat. do corpo | Ferro fundido / Ferro dúctil |
Orientação de montagem | Tudo |
Padrão de homologação |
2 EN12266-1 PED 97/23/EEC |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Tipo | Non-standard Ball valves accessories |
Tipo de flange de engrenagem | F16/F25 |
Tipo de operação | Volante |
Tipos de conexão | Flange de engrenagem |
Torque operacional [Nm] | 6500 N-m |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |