Acessórios para válvulas borboleta, Caixa de engrenagem SBFV DN350-400 Q-3000 S

065B8283

Caixa de engrenagem SBFV DN350-400 Q-3000 S

Detalhes do produto

Peso bruto 23 Kilogram
Peso líquido 23 Kilogram
EAN 5702428949934

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Classe de proteção IP68
Contain batteries No
Description Caixa de engrenagem SBFV DN350-400 Q-3000 S
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Butterfly valves accessories
Indicador de posição Sim
Mat. do corpo Ferro fundido / Ferro dúctil
Orientação de montagem Tudo
Padrão de homologação 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC
REACH Candidate List substances No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 110 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 110 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -25 °C
Tipo Non-standard Butterfly valves accessories
Tipo de flange de engrenagem F14/F16
Tipo de operação Volante
Tipos de conexão Flange de engrenagem
Torque operacional [Nm] 3000 N-m
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality