Detalhes do produto

Peso bruto 83.25 Kilogram
Peso líquido 44 Kilogram
EAN 5702428947695

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Classe de proteção IP68
Contain batteries No
Description Atuador elétrico AUMA SBFV DN300-350
Desligamento da proteção térmica Sim
Feedback de posição a pedido
Frequência [Hz] 50 Hz
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Butterfly valves accessories
Indicador de posição Sim
Orientação de montagem Tudo
Padrão de homologação EN ISO 5211
EN 60259
REACH Candidate List substances No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tipo Electrical actuator SBFV
Tipo de flange de engrenagem F14
Tipo de operação elétrico / manual
Tipos de conexão Flange de engrenagem
Torque operacional [Nm] 2400 N-m
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality