FVR, DN 25, Com bujão, Rp 1

065B8237

Filtro FVR DN25 Rp1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.47 Kilogram
Peso líquido 0.46 Kilogram
Volume 0.313 Liter
EAN 5710104042251

 

Contain batteries No
Description Filtro FVR DN25 Rp1
Diâmetro (mm) 25 mm
Grupo de produtos Auxiliary Products
Label product Yes
Material Latão DZR CuZn36Pb2AS
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 50
Padrão de homologação ISO 7/1
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8237
Tamanho DN 25
Tamanho da conexão Rp 1
Tamanho da malha [mm] 0.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVR
Tipo de filtro Com bujão
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 11.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality