FVR, DN 15, Com bujão, Rp 1/2

065B8235

Filtro FVR DN15 Rp1/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.19 Kilogram
Peso líquido 0.18 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5710104042213

 

Contain batteries No
Description Filtro FVR DN15 Rp1/2
Diâmetro (mm) 15 mm
Grupo de produtos Auxiliary Products
Label product Yes
Material Latão DZR CuZn36Pb2AS
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 50
Padrão de homologação ISO 7/1
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8235
Tamanho DN 15
Tamanho da conexão Rp 1/2
Tamanho da malha [mm] 0.5 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVR
Tipo de filtro Com bujão
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 4.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality