Detalhes do produto

Peso bruto 15.8 Kilogram
Peso líquido 15.225 Kilogram
Volume 22.016 Liter
EAN 5702421555392

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Description FVF DN80 PN25 com Bujão
Diâmetro (mm) 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Material Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 25
Padrão de homologação DIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho DN 80
Tamanho da conexão 80
Tamanho da malha [mm] 1.18 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Com bujão
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 140 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality