Detalhes do produto

Peso bruto 9.07 Kilogram
Peso líquido 8.696 Kilogram
Volume 11.563 Liter
EAN 5702421555378

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Description FVF DN50 PN25 com Bujão
Diâmetro (mm) 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Material Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 64
Padrão de homologação DIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho DN 50
Tamanho da conexão 50
Tamanho da malha [mm] 0.87 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Com bujão
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 54 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality