FVF, PN 16, DN 200, Com válvula de esfera de drenagem, Flange

065B7737

FVF DN200 PN16 com Válvula de esfera montada em

Detalhes do produto

Peso bruto 123 Kilogram
Peso líquido 109 Kilogram
Volume 230.4 Liter
EAN 5702421555620

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Description FVF DN200 PN16 com Válvula de esfera montada em
Diâmetro (mm) 200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 25
Padrão de homologação DIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho DN 200
Tamanho da conexão 200
Tamanho da malha [mm] 1.18 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Com válvula de esfera de drenagem
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 870 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality