FVF, PN 16, DN 80, Com válvula de esfera de drenagem, Flange

065B7733

FVF DN80 PN16 com Válvula de esfera montada em

Detalhes do produto

Peso bruto 16.05 Kilogram
Peso líquido 15.498 Kilogram
Volume 22.349 Liter
EAN 5702421555583

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description FVF DN80 PN16 com Válvula de esfera montada em
Diâmetro (mm) 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Auxiliary Products
Label product Yes
Material Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 25
Padrão de homologação DIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho DN 80
Tamanho da conexão 80
Tamanho da malha [mm] 1.18 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Com válvula de esfera de drenagem
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 140 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality