FVF, PN 16, DN 65, Com válvula de esfera de drenagem, Flange

065B7732

FVF DN65 PN16 com Válvula de esfera montada em

Detalhes do produto

Peso bruto 12.556 Kilogram
Peso líquido 12 Kilogram
Volume 17.236 Liter
EAN 5702421555170

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description FVF DN65 PN16 com Válvula de esfera montada em
Diâmetro (mm) 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de produtos Auxiliary Products
Material Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 64
Padrão de homologação DIN EN 1092-2
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho DN 65
Tamanho da conexão 65
Tamanho da malha [mm] 0.87 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FVF
Tipo de filtro Com válvula de esfera de drenagem
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 95 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality