Válvula de retenção, NVD 812, PN 40, DN 80, Entre flanges

065B7537

NVD 812 PN40 DN80

Detalhes do produto

Peso bruto 2.406 Kilogram
Peso líquido 2.367 Kilogram
Volume 1.238 Liter
EAN 5710104063683

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 40
Contain batteries No
Description NVD 812 PN40 DN80
Diâmetro (mm) 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Sem retorno
Grupo de produtos Butterfly valves
Label product Yes
Material do corpo da válvula Aço inoxidável
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Água doméstica
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem livre
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 40 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho da válvula DN 80
Temperatura do meio [°C] [Max] 350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 812
Tipo de operação Auto-operacional
Tipo de válvula Válvula de retenção
Tipos de conexão Entre flanges
Valores Kv [m³/h] 111 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality