Válvula de retenção, NVD 802, PN 16, DN 125, Entre flanges

065B7526

NVD 802 PN16 DN125

Detalhes do produto

Peso bruto 7.596 Kilogram
Peso líquido 7.352 Kilogram
Volume 5.418 Liter
EAN 5710104063485

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description NVD 802 PN16 DN125
Diâmetro (mm) 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Sem retorno
Grupo de produtos Butterfly valves
Label product Yes
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Água doméstica
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem livre
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d
SCIP dossier product name 065B7526
Tamanho da válvula DN 125
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 802
Tipo de operação Auto-operacional
Tipo de válvula Válvula de retenção
Tipos de conexão Entre flanges
Valores Kv [m³/h] 302 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality