Válvula de retenção, NVD 802, PN 16, DN 32, Entre flanges

065B7520

NVD 802 PN16 DN32

Detalhes do produto

Peso bruto 0.428 Kilogram
Peso líquido 0.414 Kilogram
Volume 0.21 Liter
EAN 5710104063362

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description NVD 802 PN16 DN32
Diâmetro (mm) 32 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Sem retorno
Grupo de produtos Butterfly valves
Label product Yes
Material do corpo da válvula Latão DZR
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Água doméstica
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem livre
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP dossier product name 065B7520
Tamanho da válvula DN 32
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 802
Tipo de operação Auto-operacional
Tipo de válvula Válvula de retenção
Tipos de conexão Entre flanges
Valores Kv [m³/h] 18 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality