Válvula de retenção, NVD 895, PN 16, DN 400, Entre flanges

065B7504

NVD 895 PN16 DN400

Detalhes do produto

Peso bruto 95 Kilogram
Peso líquido 83 Kilogram
Volume 199.52 Liter
EAN 5710104065847

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN400
Diâmetro (mm) 400 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Sem retorno
Grupo de produtos Butterfly valves
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Água doméstica
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem livre
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP dossier product name 065B7504
Tamanho da válvula DN 400
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 895
Tipo de operação Auto-operacional
Tipo de válvula Válvula de retenção
Tipos de conexão Entre flanges
Valores Kv [m³/h] 5867 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality