Válvula de retenção, NVD 402, PN 16, DN 80, Flange

065B7473

NVD 402 PN16 DN80

Detalhes do produto

Peso bruto 11.286 Kilogram
Peso líquido 11.034 Kilogram
Volume 5.6 Liter
EAN 5710104063089

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN80
Diâmetro (mm) 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Sem retorno
Grupo de produtos Butterfly valves
Label product Yes
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Água doméstica
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem livre
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP dossier product name 065B7473
Tamanho da válvula DN 80
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 402
Tipo de operação Auto-operacional
Tipo de válvula Válvula de retenção
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 222 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality