Aplicação |
Aquecimento e resfriamento |
Aprovação |
CE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comprimento [mm] |
43 mm |
Description |
VFY-LG PN16 DN50 CI/SS/EPDM |
Diâmetro (mm) |
50 mm |
Diâmetro [mm] [Max] |
50 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
16 bar |
Função |
Ligar/Desligar |
Grupo de produtos |
Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. do corpo |
Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material da haste da válvula |
Aço inoxidável AISI 420 |
Material das flanges |
Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material de vedação da haste |
S. + PTFE revestido de Zinco/Viton/Nitrilo |
Material do corpo da válvula |
Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material do disco da válvula |
Aço inoxidável |
Material do revestimento da válvula |
EPDM |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 50% |
Meio alternativo 2 |
Água de circulação |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
Orientação de montagem |
exceto tampa baixa |
Padrão de homologação |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, Classificação A |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Pressão nominal [bar] |
16 bar |
Taxa de vazamento [% Kvs] |
Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
-10 °C |
Tipo |
VFY-LG |
Tipo de flange de engrenagem |
F05 |
Tipo de operação |
Engrenagem de rosca sem-fim |
Tipo de válvula |
Design concêntrico |
Tipos de conexão |
Guia |
Torque operacional [Nm] |
10 N-m |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores Kv [m³/h] |
79 m³/h |
Ângulo de rotação [°] |
90 ° |