Válvulas borboleta, VFY-WH, PN 16, DN 100, Manípulo, Soquete

065B7413

VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM

Detalhes do produto

Peso bruto 5.95 Kilogram
Peso líquido 5.91 Kilogram
Volume 7.234 Liter
EAN 5710104062167

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento [mm] 52 mm
Contain batteries No
Description VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM
Diâmetro (mm) 100 mm
Diâmetro [mm] [Max] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Butterfly valves
Label product Yes
Mat. do corpo Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material da haste da válvula Aço inoxidável AISI 420
Material das flanges Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material de vedação da haste S. + PTFE revestido de Zinco/Viton/Nitrilo
Material do corpo da válvula Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material do disco da válvula Aço inoxidável
Material do revestimento da válvula EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Água de circulação
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem exceto tampa baixa
Padrão de homologação PED 97/23/CE, EN 12266-1, Classificação A
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho da válvula DN 100
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -10 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFY-WH
Tipo de flange de engrenagem F05
Tipo de operação Manípulo
Tipo de válvula Design concêntrico
Tipos de conexão Soquete
Torque operacional [Nm] 46 N-m
Valores Kv [m³/h] 496 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality