Válvulas borboleta, VFY-LG, PN 16, DN 200, Guia

065B7406

VFY-LG PN16 DN200 DI/SS/EPDM

Detalhes do produto

Peso bruto 22.3 Kilogram
Peso líquido 22.3 Kilogram
Volume 21.78 Liter
EAN 5702428953092

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description VFY-LG PN16 DN200 DI/SS/EPDM
Diâmetro [mm] [Max] 200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Butterfly valves
Pressão nominal [bar] 16 bar
Tamanho da válvula DN 200
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Tipo VFY-LG
Tipos de conexão Guia
Torque operacional [Nm] 115 N-m

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality