Flange de assento de 3 vias VF3 PN16 300/1250

065B4300

Flange de assento de 3 vias VF3 PN16 300/1250

Detalhes do produto

Peso bruto 655 Kilogram
Peso líquido 507 Kilogram
Volume 696 Liter
EAN 5710104508610

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 73 mm
Description Flange de assento de 3 vias VF3 PN16 300/1250
Diâmetro (mm) 300 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fator de cavitação 0.45
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
Material do cone da válvula Aço inoxidável
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinza (EN-GJL-250)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
SCIP dossier product name VF3 DN200-300
Taxa de controle 50:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 1350 m³/h
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality