Detalhes do produto

Peso bruto 32.6 Kilogram
Peso líquido 27.1 Kilogram
Volume 86.4 Liter
EAN 5710104027821

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
Aplicação alternativa VSP Aquecimento
Característica de fluxo Logarítmico
China RoHS compliance Out of scope
Curso [mm] 34 mm
Description VFM 2 DN80 kvs 100 PN16 2 vias flange
Diâmetro (mm) 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 8 bar
Fator de cavitação 0.4
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do cone da válvula Aço inoxidável
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taxa de controle 100:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFM 2
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 100 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.03
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality