VF 2 PN16 150/320 2 vias vedado flange

065B3255

VF 2 PN16 150/320 2 vias vedado flange

Detalhes do produto

Peso bruto 75.2 Kilogram
Peso líquido 65 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5702421510988

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 40 mm
Description VF 2 PN16 150/320 2 vias vedado flange
Diâmetro (mm) 150 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 1.5 bar
Fator de cavitação 0.4
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação PFTE
Material do cone da válvula GGG 40
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taxa de controle 100:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 320 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality