VF 3 PN16 125/220 flange vedada 3 vias

065B3125

VF 3 PN16 125/220 flange vedada 3 vias

Detalhes do produto

Peso bruto 64.6 Kilogram
Peso líquido 59.1 Kilogram
Volume 107.502 Liter
EAN 5702421509647

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 40 mm
Description VF 3 PN16 125/220 flange vedada 3 vias
Diâmetro (mm) 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fator de cavitação 0.4
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação PFTE
Material do cone da válvula GGG 40
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 0.6 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 3 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
SCIP dossier product name VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Taxa de controle 100:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 220 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality