VFG 33, PN 16, DN 100, 125.00 m³/h, Flange

065B2604

VFG33 PN16 100/125 3 vias flange fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 83 Kilogram
Peso líquido 83 Kilogram
Volume 105.6 Liter
EAN 5702421805213

 

Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Curso [mm] 20 mm
Description VFG33 PN16 100/125 3 vias flange fluxo/ret
Diâmetro (mm) 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Fator de cavitação 0.4
Função Alívio de pressão
Função 2 Válvula de mistura
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo A-AB: Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 100
Taxa de controle 1:50
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 33
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 125 m³/h
Vazamento pela porta de desvio máx. [% Kvs] 0.05 %
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality