VFG 21, PN 16, DN 32, 16.00 m³/h, Flange

065B2505

VFG21 PN16 32/16 2 vias flange fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 13.028 Kilogram
Peso líquido 11.689 Kilogram
Volume 21.289 Liter
EAN 5702421804223

 

Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Linear otimizado
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Curso [mm] 9 mm
Description VFG21 PN16 32/16 2 vias flange fluxo/ret
Diâmetro (mm) 32 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.55
Fator de cavitação 100% 0.38
Fator de cavitação 25% 0.64
Fator de cavitação 50% 0.57
Fator de cavitação 75% 0.55
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Material de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 32
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 21
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 16 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.01
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality