VB 2, PN 25, DN 50, 40 m³/h, Flange

065B2061

VB 2 PN25 50/40 2 vias vedado flange

Detalhes do produto

Peso bruto 11.93 Kilogram
Peso líquido 11.88 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN 5702421508534

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
Aplicação alternativa VSP Aquecimento
Característica de fluxo Divisão
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Curso [mm] 10 mm
Description VB 2 PN25 50/40 2 vias vedado flange
Diâmetro (mm) 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.5
Fator de cavitação 100% 0.34
Fator de cavitação 25% 0.58
Fator de cavitação 50% 0.52
Fator de cavitação 75% 0.5
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Motorized control valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável
Material do cone da válvula Aço inoxidável
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7f8e6eef-0e3e-41f5-a6f7-2814756d779f
SCIP dossier product name VB 2 DN32-50
Tamanho da válvula DN 50
Taxa de controle 50:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VB 2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 40 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality