Alternativa PN VSP |
16 |
Aplicação |
Aquecimento da área |
Aplicação alternativa VSP |
Aquecimento |
Característica de fluxo |
Divisão |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de pressão |
PN 25 |
Curso [mm] |
7 mm |
Description |
VM 2 PN25 32/10 2 vias vedado rosca ext. |
Diâmetro (mm) |
32 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] |
25 bar |
Fator de cavitação |
0.5 |
Fator de cavitação 100% |
0.34 |
Fator de cavitação 25% |
0.58 |
Fator de cavitação 50% |
0.52 |
Fator de cavitação 75% |
0.5 |
Função |
Válvula de controle |
Grupo de produtos |
Motorized control valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material da haste da válvula |
Aço inoxidável |
Material de vedação da caixa de vedação |
EPDM |
Material do assento da válvula |
Aço inoxidável |
Material do cone da válvula |
Aço inoxidável |
Material do corpo da válvula |
Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5) |
Meio alternativo |
Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de portas |
2 |
pH do meio [Max] |
10 |
pH do meio [Min] |
7 |
Posição do eixo |
Normalmente aberta |
Pressão nominal [bar] |
25 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f |
SCIP dossier product name |
VM2 (1) |
Tamanho da conexão |
G 1 1/2 A |
Tamanho da válvula |
DN 32 |
Taxa de controle |
50:1 |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
VM 2 |
Tipos de conexão |
Rosca externa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores Kv [m³/h] |
10 m³/h |
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] |
0.05 |
Versão de montagem |
livre |