VM 2, PN 25, DN 15, 2.50 m³/h, G 3/4 A

065B2015

VM 2 PN25 15/2,5 2 vias vedado rosca ext.

Detalhes do produto

Peso bruto 0.935 Kilogram
Peso líquido 0.856 Kilogram
Volume 1.181 Liter
EAN 5702421508923

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
Aplicação alternativa VSP Aquecimento
Característica de fluxo Divisão
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Curso [mm] 5 mm
Description VM 2 PN25 15/2,5 2 vias vedado rosca ext.
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.5
Fator de cavitação 100% 0.34
Fator de cavitação 25% 0.58
Fator de cavitação 50% 0.52
Fator de cavitação 75% 0.5
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável
Material do cone da válvula Aço inoxidável
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
SCIP dossier product name VM2 (1)
Tamanho da conexão G 3/4 A
Tamanho da válvula DN 15
Taxa de controle 50:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VM 2
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality