VF 3 PN16 100/145 flange vedada 3 vias

065B1685

VF 3 PN16 100/145 flange vedada 3 vias

Detalhes do produto

Peso bruto 38.6 Kilogram
Peso líquido 38.6 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 30 mm
Description VF 3 PN16 100/145 flange vedada 3 vias
Diâmetro (mm) 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fator de cavitação 0.4
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Bronze vermelho CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 0.6 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 1.5 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
SCIP dossier product name VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Taxa de controle 100:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 145 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality