VFS 2, PN 25, DN 15, 0.40 m³/h, Flange

065B1510

VFS 2 PN25 15/0,4 2 vias vedado flange

Detalhes do produto

Peso bruto 3.873 Kilogram
Peso líquido 3.873 Kilogram
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421512722

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Vapor
Aplicação alternativa VSP Água fresca
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Curso [mm] 15 mm
Description VFS 2 PN25 15/0,4 2 vias vedado flange
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 25 bar
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do cone da válvula Aço inoxidável
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Vapor
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP dossier product name VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Tamanho da válvula DN 15
Taxa de controle 30:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFS 2
Tipos de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 0.4 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality