VG, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, G 3/4 A

065B0774

VG PN25 15/4 2 vias rosca fluxo

Detalhes do produto

Peso bruto 0.75 Kilogram
Peso líquido 0.708 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543566

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Aprox. linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Con. padrão ISO 228/1
Curso [mm] 5 mm
Description VG PN25 15/4 2 vias rosca fluxo
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 20 bar
Fator de cavitação 0.6
Função Válvula de controle
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f3b97176-3c36-497d-ab27-13cbd4346c54
SCIP dossier product name VG2
Sistema de alívio de pressão Pistão
Tamanho da conexão G 3/4 A
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VG
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 4 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.02
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality