V74D52, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Rosca externa, Versão de montagem: livre

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Detalhes do produto

Peso bruto 3.414 Kilogram
Peso líquido 3.414 Kilogram
Volume 9.52 Liter
EAN 5702421805725

 

Aplicação Aquecimento da área
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 5.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de redução de pressão
Controle de fluxo Não
Description V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Diâmetro (mm) 25 mm
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 12 bar
Função Controlador de redução de pressão
Função VSP - P Sim
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Limitação de fluxo Não
Material do corpo da válvula Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Meio permissível Termo oil
Número de portas 2
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 25
Tamanho do atuador [cm2] 31 cm²
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.02
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Tipo V74D52
Tipo de configuração Adjustable
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 8 m³/h
Vazão [m3/h] 0 m³/h
Vazão [m3/h] [Max] 0 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality