V74D52, PN 25, DN 20, Vazão [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Rosca externa, Versão de montagem: livre
065-4208
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosca flu/ret
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosca flu/ret
Peso bruto | 3.348 Kilogram |
Peso líquido | 3.348 Kilogram |
Volume | 9.24 Liter |
EAN | 5702421805718 |
Peso bruto | 3.348 Kilogram |
Peso líquido | 3.348 Kilogram |
Volume | 9.24 Liter |
EAN | 5702421805718 |
Aplicação | Aquecimento da área |
Classe de pressão | PN 25 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 5.5 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 1 bar |
Contain batteries | No |
Controlador de pressão | Controlador de redução de pressão |
Controle de fluxo | Não |
Description | V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosca flu/ret |
Diâmetro (mm) | 20 mm |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Função | Controlador de redução de pressão |
Função VSP - P | Sim |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
Limitação de fluxo | Não |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Meio permissível | Termo oil |
Número de portas | 2 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Tamanho do atuador [cm2] | 31 cm² |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Tipo | V74D52 |
Tipo de configuração | Adjustable |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] | 6.3 m³/h |
Vazão [m3/h] | 0 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 0 m³/h |
Versão de montagem | livre |
Aplicação | Aquecimento da área |
Classe de pressão | PN 25 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 5.5 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 1 bar |
Contain batteries | No |
Controlador de pressão | Controlador de redução de pressão |
Controle de fluxo | Não |
Description | V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosca flu/ret |
Diâmetro (mm) | 20 mm |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Função | Controlador de redução de pressão |
Função VSP - P | Sim |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
Limitação de fluxo | Não |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Meio permissível | Termo oil |
Número de portas | 2 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Tamanho do atuador [cm2] | 31 cm² |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Tipo | V74D52 |
Tipo de configuração | Adjustable |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] | 6.3 m³/h |
Vazão [m3/h] | 0 m³/h |
Vazão [m3/h] [Max] | 0 m³/h |
Versão de montagem | livre |