AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5.0 m

065-0601

AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Cavid. de latão

Detalhes do produto

Peso bruto 1.642 Kilogram
Peso líquido 1.442 Kilogram
Volume 5.432 Liter
EAN 5702421544242

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 210 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 5 m
Comprimento do sensor de poço [mm] 215 mm
Conexão do sensor M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 50 "
Description AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Cavid. de latão
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Função Controlador de temperatura
Ganho Ks 0.3
Grupo de produtos Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do sensor de poço Latão
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Padrão de homologação DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product name AVT1
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 120 °C
Tipo AVT
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality