AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5 m
065-0596
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Cavid. de latão
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Cavid. de latão
Peso bruto | 1.396 Kilogram |
Peso líquido | 1.396 Kilogram |
Volume | 5.607 Liter |
EAN | 5702421544198 |
Peso bruto | 1.396 Kilogram |
Peso líquido | 1.396 Kilogram |
Volume | 5.607 Liter |
EAN | 5702421544198 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 170 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] | 5 m |
Comprimento dosensor de poço [mm] | 170 mm |
Conexão do sensor | M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Constante de tempo [s] | 50 " |
Contain batteries | No |
Description | AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Cavid. de latão |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Função | Controlador de temperatura |
Ganho Ks | 0.2 |
Grupo de produtos | Actuators - Temperature |
Material do sensor de poço | Latão |
Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
Padrão de homologação | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
SCIP dossier product name | AVT1 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 90 °C |
Tipo | AVT |
Versão de montagem | livre |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 170 mm |
Comprimento do tubo capilar [m] | 5 m |
Comprimento dosensor de poço [mm] | 170 mm |
Conexão do sensor | M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
Constante de tempo [s] | 50 " |
Contain batteries | No |
Description | AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Cavid. de latão |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Função | Controlador de temperatura |
Ganho Ks | 0.2 |
Grupo de produtos | Actuators - Temperature |
Material do sensor de poço | Latão |
Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
Padrão de homologação | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
SCIP dossier product name | AVT1 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 90 °C |
Tipo | AVT |
Versão de montagem | livre |