Transmissor de pressão, MBS 1250, 0.00 bar - 24.00 bar, 0.00 psi - 350.00 psi

063G2085

Conex. elétr.: AMP SuperSeal, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-DF12-C4GB04

Detalhes do produto

Peso bruto 0.066 Kilogram
Peso líquido 0.065 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702428924429

 

- comum Pino 1
Alimentação + Pino 3
Amortecedor de pulsos Yes
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 1250-DF12-C4GB04
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Revestido em Sn
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
Conex. elétr. AMP SuperSeal
Conexão de pressão HEX [mm] 22 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 24 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 350 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy part number 11166930
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão A
Padrão da conex. elétr. 1,5 SERIES
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão de ruptura [bar] 800 bar
Pressão de ruptura [psig] 11600 psig
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 120 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig] 1740 psig
Produto idêntico 063G5085
Qnt. do pacote 48 pc
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Saída + Pino 2
Sinal de saída Voltage
Sinal de saída [V] [Max] 5 V
Sinal de saída [V] [Min] 0 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 30 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 8 V
Tipo MBS 1250
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality