Pressostato, CKB

061Z2002

Restabelecimento: Manual, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 143

Detalhes do produto

Peso bruto 0.216 Kilogram
Peso líquido 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504670

 

Capacidade do contato AC=6 A, 250 V
Categoria de faixa de pressão Alta pressão
CE evaluated Yes
Chave de especificação CKB-2UCLM2002
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Comentários sobre con. elét. DIN plug not included
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostato
Notas da conexão de pressão Deflator
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Pressão ativa mais alta [bar] 108 bar
Pressão ativa mais alta [psi] 1566 psi
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig] 2074 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 143 bar
Qnt. do pacote 25 pc
Refrigerantes R744
Restabelecimento Manual
Tamanho da con. de pressão 1/4 pol.
Tipo CKB
Tipo da con. de press. ROSCA

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality