Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AB500A1

061L2092

Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54

Detalhes do produto

Peso bruto 0.193 Kilogram
Peso líquido 0.192 Kilogram
Volume 1.182 Liter
EAN 5702428272681

 

Aprovação CE
UKCA
VDE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento B
Classificação da carcaça IP IP54
Comprimento do cabo [m] 0.6 m
Comprimento do cabo [pol.] 23.6 in
Consumo de energia [W] 6 W
Contain batteries No
Designação de tipo STF-01AB500A1
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de produtos 4-way reversing valves
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Máx] 1.96 nm
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Mín] 1.47 nm
Nome do produto Bobina de válvula de reversão de 4 vias
Qnt. do pacote 10 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo STF
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality