Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AB503B1

061L2038

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54

Detalhes do produto

Peso bruto 0.142 Kilogram
Peso líquido 0.13 Kilogram
Volume 0.152 Liter
EAN 5702428272902

 

Aprovação CE
UKCA
VDE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento B
Classificação da carcaça IP IP54
Comprimento do cabo [m] 1.2 m
Comprimento do cabo [pol.] 47.2 in
Consumo de energia [W] 6 W
Contain batteries No
Designação de tipo STF-01AB503B1
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de produtos 4-way reversing valves
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Máx] 1.96 nm
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Mín] 1.47 nm
Nome do produto Bobina de válvula de reversão de 4 vias
Qnt. do pacote 100 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo STF

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality