Acessório, Cabo

061H5162

Conex. elétr.: Molex, Comprimento do cabo [m]: 2.5, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 50

Detalhes do produto

Peso bruto 0.066 Kilogram
Peso líquido 0.065 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702428274654

 

CE evaluated Yes
Chave de especificação XSK-PP08
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP66
Comprimento do cabo [m] 2.5 m
Conex. elétr. Molex
Conexão de pressão HEX [mm] 14 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Accessories, sensors
Nome do produto Cabo
Peças incluídas Molex w. 2,5 m cable
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Sinal de saída NONE
Tipo Accessory
Usado para produtos NSK

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality